已回答假定已回答

单颗ADUM5402 RCout电路设计应该如何连接

Teason 在 2018-6-20 詢問的問題

当单颗ADUM5402 RCout电路上接10K电阻到VDD1(5V)时,Viso输出8V电压。RCout悬空则Viso输出5V。

RCout看规格书没理解错是PWM输出,级联用的。因此请教下:

1.当ADUM5402单颗使用时有没有推荐的接法?

2.RCout悬空有没有什么风险?

3.UG-042的接法是直接连到VDD1,是否可以按UG-042接法直接拉到VDD1

TIM截图20180620095638.pngTIM截图20180620100121.png

結果