已回答假定已回答

关于基准源1/f噪声测量方法的困惑

CHAI 在 2018-6-22 詢問的問題

最近在设计中使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集器,LTC6655的datasheet的理论值为 :

************************************************************************************************************

Low Noise: 0.25ppmP-P (0.1Hz to 10Hz)

625nVP-P for the LTC6655-2.5

Low Drift: 2ppm/°C Max

High Accuracy: ±0.025% Max

No Humidity Sensitivity (LS8 Packag

Thermal Hysteresis (LS8): 30ppm (–

Long-Term Drift (LS8): 20ppm/√kHr

************************************************************************************************************

因为采集器记录低频信息(不是直流),1/f落在有效带宽内的,所以想知道如何测量设计后基准源的1/f噪声。

結果