已回答假定已回答

AD9913的使用问题

victory_wang 在 2018-6-27 詢問的問題
最後回覆由ternence於2018-6-28提供

1:AD9913互补引脚上的波形是什么样的?输出应该始终是正值吧。

2:怎么立即AC voltage compliance range为-400毫伏, 难道输出可以为负值?这个-400毫伏是参考GND的吗?

3:AD9913官网上的DEMO板在AOUT/AOUB后接50ohm对地,再通过RF变压器,但是变压器主端中间抽头接到GND,因为变压器线圈阻抗很小,相当于AOUT接到GND,这样AOUT引脚的波形能正常输出吗?

結果