已回答假定已回答

多片AD7606连接MCU,只能一片可以工作

superstar_gu 在 2018-6-27 詢問的問題
最後回覆由superstar_gu於2018-7-3提供

28335通过74lVC164245电平转换芯片链接三片AD7606,并口运行

ad7606配置如下:

Vdrive —— 5V

输入口:

CS 三片AD7606共用

CONVST 三片AD7606共用

RD 分开

RESET下拉

STBY上拉

REF下拉

PAR下拉

OS下拉

输出口:

BUSY下拉

DB0-DB15 三片AD7606连接到74lVC164245

 

现在我发现只能其中一片AD7606单独运行,继续焊接任一片后就不能工作?控制pin脚RESET、CONVST、CS、RD、波形也正常。

結果