已回答假定已回答

ADF5901输出频率范围不对

HAWK 在 2018-6-27 詢問的問題
最後回覆由ternence於2018-6-28提供

我用ADF4159与ADF5901设计了LFMCW发射机,采用三角波调制,设计输出24~24.2GHz,问题是ADF5901不能锁定在24~24.2,后来发现设置4159调制频率范围24.3~24.5可以锁定,同时发展ADF5901的VTUNE三角波峰值在0.2~0.8V,这也与手册VTUNE调制电压应该在1~2.8V也不符。

为了定位,我断开了锁相环滤波器输出与VTUNE连接,采用信号源测试发展,vtune=0V对应输出频率24.1Ghz,Vtune=0.2V对应输出24.3GHz,Vtune=0.8V对应输出24.5GHz。

同时ADF5901输出相躁非常差。

对比测试了官方开发版,VTUNE与手册曲线是一致。后来设计无其他电路的ADF5901单芯片测试板,Vtune与手册一致,可以工作在24~24.2。

请问ADI技术支持,ADF5901这种情况是什么原因造成的?

結果