已回答假定已回答

LTC1624输出异常

Jecy 在 2018-6-29 詢問的問題

Hi ,各位大哥哥小姐姐,

     我用LTC1624设计了一个24V转5V的降压电路,功率大概5V@1A。

     偶尔会发生,在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常,导致输出电压只有2点几V。且需要断电重启,才能恢复。

请问是什么原因导致该现象,该如何解决?

下面是原理图以及异常情况下各管脚波形。

     原理图如下:

SW:

TG:

ITH/RUN:

 

VFB:

 

 

BOOST:  5V

結果