已回答假定已回答

ad9361可以同时发射两个不同频点的信号吗?

wenzhizhi 在 2018-7-5 詢問的問題
最後回覆由ternence於2018-7-6提供


AD9361包含一个发射PLL和一个接收PLL,但是AD9361有两个发射端口,请问两个发射端口可以同时发射不同频点的信号吗?比如一个发射频率是1200MHz,另一路发射1300MHz的信号。如果不能这样子使用,AD9361的两个发射端口岂不是多余的了?

結果