已回答假定已回答

AD8367搭建AGC的时候自激,请问引起自激的原因有哪些?

Ben19 在 2013-3-28 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-10-25提供

用的是datasheet里面图34的基本电路。输入输出无论是用电阻做的宽带匹配或者用电容电感做的窄带的匹配均出现自激的现象。自激频率在700多兆赫兹,而且在其他频率也分布着较小的自激信号。如果将电源电压降低至2.5V以下,则自激现象消失,增益趋于正常,约为41dB,仅仅是输出功率较小,只有-8dBm,50Ohm。请问可能引起自己的问题都有哪些?

結果