已回答假定已回答

EVAL-AD5933测量阻抗的问题

adela.tao 在 2018-7-4 詢問的問題
最後回覆由ternence於2018-7-5提供

您好,EVAL-AD5933测量阻抗的时候,LK1,LK2不连接,LK3连接,Lk4不连接,LK5连接,LK6连接到A端,RFB放已知电阻200K,Z处放未知电阻220K,

,软件参数设置入上图所示,测试结果如下图所示

均值大概是200K左右,测量误差有点大,测试别的RFB放置75K,未知电阻放入81K,测量结果均值是75K,这就意味着测量结果的均值是我的RFB值的大小,这个是不对的。

还有一个问题,我的这个评估板要用来测试未知阻抗的大小,如何估算其阻抗范围进行测试。

結果