ternence

错过了新品发布?来看看2018上半年新品汇总吧

ternence 在 2018-7-5 建立的討論區

转眼间,2018也已经踏入了炎炎的夏日,这半年的时间ADI可是一刻都没有闲着,努力地为大家带来各种各样的创“芯”科技。

 

它们都来自不同的产品体系,也都将去到各行各业奉献自己的力量,接下来就让版主为大家盘点盘点咱们的“芯”品吧!

 

欢迎大家留言告诉版主,这些最新的产品,你最关注哪些呢?

 

业界带宽最宽的RF收发器 ADRV9009

ADRV9009是业界首款最宽带宽并且支持现有全部蜂窝标准的RF收发器。

 

该器件可在75 MHz至6 GHz的范围内调谐,支持2G/3G/4G/5G服务,提供两倍于前代器件的带宽(200 MHz),可取代多达20个器件,功耗降低一半,封装尺寸减小60%。产品设计时间最多可缩短一半,多频段、多标准通信设备的部署和维护也得以简化。

 

ADRV9009可用于满足新兴5G无线基础设施设备以及航空航天系统严苛的天线密度和扩展网络容量要求。

 

欲了解该产品的详解介绍请点击:

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/adrv9009.html#product-overview

 

 

业内最先进的生物和化学检测接口IC ADuCM355

ADuCM355基于ARM Cortex™ M3处理器的超低功耗精密模拟微控制器,特别为控制和测量化学和生物传感器而设计。它是目前能够在单个芯片上同时实现恒电位仪和电化学阻抗频谱分析仪(EIS)功能以及可支持双恒电位仪和三个以上传感器电极的唯一解决方案。也是工业气体检测、仪器仪表、生命体征监测和疾病管理等应用的理想解决方案。

 

ADuCM355独特地结合了实现新一代便携式气体检测器所需的高性能、超低功耗、小尺寸和先进的特性,拥有更高的可靠性和极大灵活性,并且可以显著节约成本。

 

欲了解该产品的详解介绍请点击:

http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/microcontrollers/ultra-low-power-microcontrollers/ADUCM355.html

 

 

集成光学模块ADPD188BI,提高烟雾探测器能力

这是一款集成光学模块ADPD188BI,符合新的UL217要求以及EN54/14604规范,在单个封装内集成两个LED、光电二极管和模拟前端(AFE)。高性能AFE提供高环境光抑制能力,并降低功耗以延长电池寿命。

 

ADPD188BI的集成式设计使用两种颜色来区分不同大小的颗粒,从而提高烟雾检测和分类的能力,并排除干扰源。并且ADI的解决方案支持反向散射设计,LED更接近光电二极管,从而减小电路板尺寸,使得烟雾探测器可以更小更适应住宅和商业用途建筑。

 

欲了解该产品的详解介绍请点击:

 

 

增强型A2B收发器AD242x,为新兴应用提供无与伦比的灵活性

三款增强型汽车音频总线 (A2B®) 收发器,其提供前所未有的系统性能定制能力,可满足最严格的电磁兼容性(EMC)要求。并且A2B技术已被证明是一种简单而经济高效的数字音频互连解决方案,具有扩展能力。

 

新的AD242x器件不仅能够将来自最多4个PDM麦克风的数据路由到本地I2S端口进行波束成形或其他本地数据处理,而且还有其他增强功能,允许同时接收最多4个PDM麦克风输入以及额外的I2S音频流,从而解决高级麦克风连接应用问题。

 

AD242x系列满足所有相关的汽车ESD、EMI和EMC要求,并通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为扩展汽车温度范围(-40℃至+105℃)。

 

了解该产品的详解介绍请点击:

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD2426W-2427W-2428W.pdf

 

推荐阅读技术文章《新数字总线架构降低音频系统成本》,深入了解A2B技术:

http://www.analog.com/cn/technical-articles/innovative-digital-bus-architecture-reduces-audio-system-costs.html

 

72V 混合式降压型 DC/DC 控制器LTC7821,使解决方案尺寸相比传统架构锐减 50%

该器件是业界首款混合式降压型同步控制器,它把开关电容器电路与一个同步降压型控制器相结合,可使 DC/DC 转换器解决方案尺寸相比传统降压解决方案锐减 50% 之多。这种改善是通过将开关频率提高 3 倍实现的 (并未牺牲效率)。或者,当工作于相同的频率时,基于 LTC7821 的解决方案能提供高达 3% 的效率升幅。

 

LTC7821 强大的 1ΩN 沟道 MOSFET 栅极驱动器最大限度提高了效率,并能够驱动多个并联的 MOSFET 以满足较高功率应用的要求。由于 LTC7821 采用了电流模式控制架构,因此多个 LTC7821 能以一种并联的多相配置工作,从而利用其卓越的均流能力实现功率高得多的应用。

 

了解该产品的详解介绍请点击:

http://www.analog.com/cn/products/power-management/inductorless-charge-pump-dc-dc-converters/regulated-step-down-charge-pumps/ltc7821.html?adicid=prls_cn_P53506#product-recommendations

 

推荐阅读白皮书《72V Hybrid DC/DC Reduces Intermediate Bus Converter Size by Up to 50%》:

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/white-papers/wp011f.pdf

 

 

型隔离式电源转换器ADuM502x和ADuM602x,支持B类系统EMI等级

新一代ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。

 

新系列500mW DC-DC电源转换器基于ADI公司的iCoupler®和isoPower®芯片级变压器技术。

16引脚ADuM5020/6020 and the 8-lead ADuM5028/6028 是此系列中最先推出的器件,工作温度最高可达125ºC,采用最小的8引脚封装。可在双层PCB上实现辐射目标,与四层板相比,这样可减小多达70%的解决方案尺寸,并降低30%的材料成本。

 

了解该产品的详解介绍请点击:

 

 

射频ADC AD9213,为仪器仪表和通信应用树立新的性能标准

一款射频(RF)模数转换器(ADC),可实现业界领先的速度和带宽。与传统的射频ADC相比,新型AD9213具有更高的参数性能和更大的奈奎斯特带宽,并且能够在更高的模拟输入频率下进行射频采样,可实现高达7 GHz的射频信号的数字化。

 

该款转换器采样速率为其他类似器件的2.5倍,系统动态范围更大,能够更好地区分信号并且它的时间分辨率相比其他类似器件高(采样速率更高)。支持了航空航天、仪器仪表以及通信领域的新一代软件定义系统,助力实现了更高的系统集成度,更低的成本以及更小的尺寸、重量和功耗(SWaP)。

 

了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/standard-adc/high-speed-ad-10msps/AD9213.html#product-reference

 

推荐最新技术文章《Wideband Receiver for 5G, Instrumentation, and ADEF》:http://www.analog.com/cn/technical-articles/wideband-receiver-for-5g-instrumentation-and-adef.html

 

 

工业 DAC AD5758支持高密度模拟输出模块,而无须降额使用

AD5758集成了ADI公司第二代动态功率控制(DPC)功能,支持高密度模拟输出(AOUT)模块并且不需要降额使用(即不会因热量累积而需关闭通道),从而实现更低成本、更紧凑的设计。值得一提的是AD5758是ADI公司功耗最低的工业DAC

 

AD5758大小为5 mm x 5 mm,在业界同类产品中尺寸最小。其结构坚固,所需外部保护元件更少,支持更小、更低成本的设计。配备先进的诊断技术,有助于了解系统性能状况,以实现更高的可靠性及安排维护计划,并且它还内置误接线保护电路。

 

了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/digital-to-analog-converters/4-20-ma/4-20-ma-loop-interface/AD5758.html#product-overview

 

 

用于低电压光学系统的纤巧 µModule 升压型稳压器LTM4661

该器件是一款采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装的低功率升压型 µModule® 稳压器。只需少量的电容器和一个电阻器即可完成设计,而且解决方案的占板面积小于 1cm² (单面 PCB) 或 0.5cm² (双面 PCB)。

 

LLTM4661 具有三种操作模式:突发模式 (Burst Mode®)、强制连续模式和外部同步模式。突发模式操作中的静态电流仅为 25µA,因而可延长电池运行时间。对于要求工作噪声尽可能低的应用,强制连续模式或外部同步模式可最大限度抑制可能的开关噪声干扰。

 

了解该产品的详解介绍请点击:

http://www.analog.com/cn/products/power-management/umodule-regulators/umodule-inverting-regulators/ltm4661.html

 

 

即插即用型天线芯片ADAR1000,助力简化相控阵雷达设计

高集成度有源天线波束成形芯片ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。显著缩减空中交通管制、监控、通信和天气监测所用相控阵雷达系统的尺寸、重量及功耗。

 

4通道ADAR1000有源天线波束成形芯片可取代天线相位增益调节和数字控制所需的12个分立元件。该IC支持X和Ku频段上的时分双工(TDD)。它有一个集成式T/R开关,可用来选择公共端口作为发射(Tx)的输入或接收(Rx)的输出。四对Tx和Rx通道具有独立可编程的增益和相位设置。

 

了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/phase-shifters-vector-modulators/vector-modulators/ADAR1000.html

 

推荐查看解决方案《PHASED ARRAY ICs》:http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/Phased-Array-ICs.pdf

 

 

用于Microsemi SiC功率模块的隔离驱动器板

市场首款用于半桥SiC功率模块的高功率评估板,在200kHz开关频率时该板提供最高1200V电压和50A电流。隔离板的设计旨在提高设计可靠性,同时减少创建额外原型的需求,为电源转换和储能客户节省时间、降低成本并缩短上市时间。

 

新评估板可用作更复杂拓扑(例如全桥或多电平转换器)的构建模块,还可用作最终评估平台或用在类似转换器的配置中,以全面测试和评估ADI公司采用iCoupler®数字隔离技术的ADuM4135隔离栅极驱动器和高功率系统中的LT3999 DC-DC驱动器。

 

了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-MICROSEMI-SIC-MODULE.html

結果