已回答假定已回答

AD5721R芯片SDO管脚输出不正常

zwq13141516 在 2018-7-6 詢問的問題

     STM32控制AD5721R芯片,DVCC3.3V供电,VDD12V,VSS-12V,RESET浮空,SYNC浮空,CLEAR浮空,ALEART浮空,使用外部参考电压,可以正常控制DAC电压输出,也可以控制DAC寄存器,但读DAC寄存器一直是零,SDO电平一直很低,见附图。

     而且刚开始使用内部参考电压时,用万用表测Vref电压只有0.72V左右。

     已经使能了菊花链。

     发送了读命令后,也格外发了个NOP命令,依然是没有数据输出。

     附图蓝色是时钟信号,黄色是DAC的SDO信号。

     是硬件问题么,还是芯片烧坏了。

結果