已回答假定已回答

LTM4644并联输出时COMP管脚未短接会有什么问题?

Hello_GoGo 在 2018-7-16 詢問的問題
最後回覆由Frank1981於2018-7-18提供

使用LTM4644两个通道并联输出3.3V,外部输入为12V.但未按照手册说明短接并联通道的COMP管脚。目前3.3V输出并没有什么问题,电压值和纹波都在正常范围内。

我的问题:LTM4644并联输出时COMP管脚未短接会有什么后果?

結果