已回答假定已回答

AD7124激励电流无法在电阻上产生准确的电压

py_123 在 2018-7-23 詢問的問題

最近我在使用AD7124-4做一款RTD产品,设计参考了《电路笔记CN-0383 》,目前遇到一个很奇怪的现象:我在使用激励电流源时,由激励电流在精密电阻上产生的电压始终超不了1V,在我设置500uA激励电流时,电阻为5.1K,理论上得出的参考电压为2.5V,但是实测只有0.7-0.8V左右,然后提高激励电流,仍在0.7-0.8V左右;将精密电阻去掉后,直接测量输出的激励电流,激励电流是准确的,请问这有可能是什么原因导致的?急!!!谢谢!

結果