已回答假定已回答

AD2S1210报锁相故障、削波故障,如何消除?

dapengzhanchizp5 在 2018-7-24 詢問的問題
最後回覆由dapengzhanchizp5於2018-7-31提供

各位工程师,大家好。我用AD2S1210测量电机转子角度,系统静止时,出现AD2S1210采集到的角度值跳动范围大(12位精度,±50跳动),所以后期就读取了故障寄存器,其显示故障是锁相故障,且该故障清除之后依旧产生(其中也尝试将锁相范围更改为360°,但故障依旧存在)。系统激励频率10K,正余弦经RC滤波电路,输入至AD2S1210。请问,1)锁相故障是否就是导致AD2S1210角度值跳动范围大的原因?  2)现有的RC滤波截至频率被设计为7Khz,正余弦Vpp ≈ 2V,后直接将其截止频率设计为10KHZ,正余弦Vpp ≈ 2.4V,但故障依旧存在;最后,将RC滤波电路剔除后,锁相故障消失,但故障寄存器又指示削波故障,旋变激励电路和RC滤波电路见下图,在官网给的参考电路中,是不添加RC滤波的吗?激励的幅值是不是需要进行修改,才能消除削波故障?AD2S1210外围硬件原理图.jpg谢谢。

結果