已回答假定已回答

推荐LDO或DC-DC用于AD7190

tolife 在 2018-7-30 詢問的問題
最後回覆由davidzhang@macnica.com於2018-8-6提供

目前在使用AD7190型号的ADC芯片,根据参考设计,需要一款低压差低噪声高精度的LDO提供模拟部分的电源,推荐是ADP3303,但此芯片已不量产,且也不满足我设计要求

 

我要求如下,输入24VDC,固定输出5v,低噪声,高精度,电流输出200~500mA,目前找到的有ADP7142

 

求推荐一款符合上述要求的LDO或者DC-DC芯片

結果