已回答假定已回答

AD9144/AD9136  FDAC=2GHz,Serdes PLL Unlocked

蒲德胜 在 2018-7-30 詢問的問題

AD9136 请教一个问题:

电源环境:DVDD12, CVDD12,SVDD12,PVDD 12 全部为1.3 V(实测)

  当FDAC=1.95GHz以内时(仪表:E4438C输入1.95GHz Tone),Serdes PLL状态为locked。

  当FDAC=2GHz(仪表:E4438C输入2GHz Tone),Serdes PLL状态为Unlock(0x281[0]=0),重新校准也没有改善。

  请问是否配置有问题,还是其他原因?

結果