已回答假定已回答

LT3905

Seokor 在 2018-8-1 詢問的問題
最後回覆由Frank1981於2018-8-3提供

你好, 請問一下 :

1. 關於LT3905  P.18的應用電路, 它的APD 輸出1mA 固定電流, 是怎麼計算/設定來的?

   這個1mA是可以經由設定調整的嗎? (如何設定.)

   為什麼電路裡的ILIM_MON和MON是short在一起?

2. 在Adjustable APD bias裡, 使用CTRL做Vout Adjust, CTRL的最小輸入約幾V?   (目前有送電實測約0.12V, 再低就沒有輸出.)

 

3. EVB : DC1956A 裡的R12=是634K, R13是15K, 但實際看板子上, R12是30K(303), R13是1K(01B)

何者是正確的呢?    

    目前有參考EVB, 再做一片測試板, R12用300K, R13用10K, (比例一樣30:1) 但發現阻值換大後, Vout的波形noise有比較大, 是因為分流進去FB的current較小, 所以noise藕合放大後, 影響較大的原因嗎?

 

結果