已回答假定已回答

AD8436 单电源供电是否可以测量AC或DC+AC或DC有效值?

南山之阜 在 2018-7-31 詢問的問題
最後回覆由南山之阜於2018-8-6提供

对于如下datasheet 单电源标准电路,存在以下疑问,希望可以寻求帮助:

 

menu.saveimg.savepath20180731152132.jpg

1 该电路是否可以测量正弦交流信号?

   由于采用单电源供电,不存在负压,正弦信号是作为半波信号进入RMS口呢,输出半波整流信号的有效值?还是芯片异常无法工作?

2  该电路能否直接测量DC电压?如果不能,电路是否可以通过调整实现(芯片是否支持DC电压测试)

    芯片3脚和2脚之间添加了隔直电容4.7uF,导致直流信号无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行?

3 该电路可否测试DC+AC电压?  如果不可以的话,应该怎么改动?

输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?

結果