已回答假定已回答

ADP7104没电压输出,ADP7118输出不正常

fhqanbso 在 2018-8-2 詢問的問題
最後回覆由fhqanbso於2018-8-7提供

我选用的是ADP7104ARDZ-5.0-R7,固定5V输出。但是输入接上9V后,电流变成3A多,等于短路。请ADI技术人员指导一下这是为什么呢?按参考电路来做,输入电压在电压范围之内,电流却变得那么多,还没有电压输出。

                   ADP7118AUJZ-3.3-R7,固定3.3V输出。但是我输入是5V,输出也是5V。我按里面的电路来做,为什么输出不对呢?

附件

結果