已回答假定已回答

AD421输出电流恒不变

林11 在 2018-8-8 詢問的問題

  我使用了AD421。程序用三线模拟,硬件方面参考了中文规格书的电流源电路,其中没有用光耦,然后也没有用稳压源5V,电流输出LOOP RTN只接了一个1K的电阻出来。我使用的是外接电源5V给VCC,BOOST接VCC,VCC接4.7电解电容UF到地,LV接地,C1,C2,C3按规格书接了到COM,三根单片机的连线直接通过上拉10K 上拉到VCC接到STM32三根IO。

  我试了修改程序,试了换芯片,试了查找相关资料,都没能解决如下问题:

  不管我的DATA取什么值,我用万用表连接串有电阻的LOOP RTN 到VCC,此时的电流显示4.1+MA,这个是什么原因呢?我需要的4~20MA的变化,谢谢!

結果