已回答假定已回答

初学者用AD421无输出电流

林11 在 2018-8-7 詢問的問題

我使用了此芯片当做电流源,程序用了3IO模拟,然后硬件上面我按规格书的接法,只是我没用光耦且上拉10K到电源,此芯片我用外接电源5V,然后电流输出pin我只接了10K到地,没有用运放的电路。此时这样的情况,我用万用表,量测参考电压的1脚,1.36V,2脚的2.51V,3脚也是2.51V,但是我量测输出电流,不管我程序怎么变化值,也就是改变DATA,电流值稳不变,0.26ma,查了很多资料没能解决为什么不会输出电流

結果