已回答假定已回答

ADF4350 相噪问题和PFD有关?

zxl1234567890 在 2013-4-8 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-4-9提供

       我用两个不同参考时钟作参考,一个8M(步进100kHz),一个8.4M(步进400kHz),实际输出的的相噪8.4M的在10kHz处会有突起的一段噪声,使得10kHz处的phase noise只有-70dBc/Hz,但8M的那个在10kHz处很好,有-90dBc/Hz,关键是没有异常突起的。

       请教为什么ADF4350在PFD为有小数点的频率时会有这个情况?

        ps:附图里8M的图上有50k的杂散应该是100k步进造成的。输出频率一致都是2690MHz,环路一致,寄存器除了R0,其他都一致。

附件

結果