已回答假定已回答

ADMP401 连接电路图&输出幅值过小

fat-bin 在 2013-4-11 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2013-4-16提供

用ADMP401 、两节1.5VAA电池组成3V电源组成拾音器,通过3,5mm接头接入电脑录音测试,这种连接没有接入隔直电容,没用使用平衡接法,发现即便在傍边大声呼喊才能录到-27db的声音,请问ADMP401应如何真确连接,以及现在这种连接有什么问题?

 

连接示意图:

2013-04-11_160201.jpg

結果