Sharonliiu

2013年1~3月ADI征文大赛获奖名单公布

Sharonliiu 員工 在 2013-4-15 建立的討論區
最後回覆由在路上的旁观者於2013-5-25提供

20131~3ADI征文大赛获奖名单

 

 

本期获得ADI征文大赛奖的网友和文章如下:

 

    ID

标题

名次

xz19921230

[征文]+[原创] AD9851应用心得(两片)

1

滔滔江水

[征文]+[原创]TR组件中ADF4350调试经验分享

1

cpbe22

[征文]+[原创]+关于运放和ADC噪声系数的计算

2

EDN_liu

[征文]+[原创]DDS AD9851调试小结

2

风萧萧-nice

ADF4350输出与寄存器配置不一致

2

moshui8

[征文]关于AD9201芯片电路设计

3

pierceliang

[征文]AD9739寄存器读写

3

shanlianfu

[征文]AD9265关于W0W1引脚的求助 ???

3

iampeter

[征文+原创]如何提高AD9629采样的信噪比?

3

xz19921230

[征文]+[原创] 基于AD630锁相放大器的微弱信号检测(继两片AD9851使用心得后,再来一篇)

3

追求卓越2012

[征文]ADE7953IRQ引脚一直是输出低电平,请问芯片初始化后该引脚的正确电平是什么?

4

peyoba

[征文]请教各位高手ad9954 频率切换太慢

4

zzww200

[征文]AD9739配置问题

4

小二_默默

[征文]AD7991(只使用CH0通道) ,当输入电压为0V时,为什么通过液晶显示出来的数据不为0(大概在 50mv 左右)?

4

滔滔江水

[征文]ADF4350采用评估板中的USB端口部分下载数据的一些疑问?

4


   

一等奖(2):EDNADI联名证书+样片+书(可以任选种样片,每种片,任选两本书,每人每期不超过两本书)

 

二等奖(3名):EDNADI联名证书+样片+书(可以任选种样片,每种片,任选一本书,每人每期不超过两本书)

 

三等奖(5名):EDNADI联名证书+样片+书(可以任选种样片,每种片,任选一本书,每人每期不超过两本书)

 

四等奖(5名):可以任选种样片,每种

      

挑选的样片型号和ADI限量书籍参见活动宣传帖:

http://bbs.ednchina.com/FORUM_POST_33_11_0.HTM


请获奖网友告知以下信息并发到以下邮箱:analog_devices@163.com

您的ID:


快递地址:


手机号:


收货人:


选择的样片型号和书名:


便于快递送达。谢谢您的配合!!


欢迎网友继续参加ADI中文技术论坛模拟技术征文活动,最新活动贴见以下链接http://ezchina.analog.com/thread/1839

結果