已回答假定已回答

AD8253供电问题

hawaer 在 2013-4-18 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2013-4-22提供

AD8253能通过以下供电方式供电吗?

原理图2.jpg

其中AD8253的负电压(VS-)是由一个运放(AD8597)将正5V转为负5V而得到的。

 

采用这种通过运放反向而得到负电压来供电时,出现了以下问题:当在AD8253的 Vi+(AD8253的10引脚)输入一个几十KHz的正弦信号时,其输出为一个周期为几十纳秒的正弦波。且AD8253的增益控制出现了问题。

 

若采用一个电荷泵将正电压(+5V)转换为一个负电压(-5V)给AD8253供电,则AD8253的输出正常,且其增益控制正常。

 

由于电荷泵输出的负电压的纹波太大,有20mV左右,所以想换成运放来转换得到负电压。但分别用两种负电压给AD8253供电时,AD8253的工作状态却有明显不同,所以怀疑是供电的原因。

 

希望朋友们给点建议或意见,谢谢!!

結果