已回答假定已回答

求助关于AD8309对数放大器在调试过程中出现的一些问题!!

滔滔江水 在 2013-4-21 詢問的問題
最後回覆由滔滔江水於2013-5-4提供

各位好!

 

最近在调试AD8309对数放大器芯片,前两天刚焊接了一板电路,回来以后调试了几天,目前只能调试到62dB左右的放大倍数!

 

手册上面是100dB的放大倍数,还有很远的距离要调试!

 

我看了一下手册上面,貌似能调试的也就是第九管脚(LMDR)的外界电阻,个人理解该管脚外界电阻的大小对控制限幅输出影响很大,所以对于该管脚的外接电阻R调试的时候效果确实比较好!

但是调试到62dB以后就一直没有效果了,而且还出现限幅的情况,目前最大的输出只有-7dBm,手册上面写的能够达到22dB,希望能够进一步的提高一下最大输出增益!

 

想请教一下具体调试该电路的时候应该主要考虑哪些方面的影响呢??

我采用的是单端输入单端输出的测试方法,另外一端电容接地!

电路原理图是按照芯片手册上面给的参考电路图来设计的!!

結果