已回答假定已回答

ADF4001调试问题。

7760448 在 2013-4-23 詢問的問題
最後回覆由7760448於2013-5-3提供

最近在调试锁相芯片ADF4001,问题是这样的:我计划用锁相调频,设置载波频率为34.7Mhz,参考频率REFin是用的是有源晶振24Mhz,鉴相频率设为100kHZ,调试好VCO后发现根本无法锁相,利用MUXOUT引脚检测可看到寄存器的分频设置均正常,ADF的输入频率满足要求(8脚2.5Vpp,6脚570mVpp),但CP引脚无脉冲输出,其输出的信号为一直流电平(2V),请问这可能是什么问题导致ADF4001锁定不正常?

给我的感觉就是ADF4001没有正常工作,我改变寄存器中的数据即改变R与N的分频比时,输出频率没有半点变化。

另,整个系统是利用ADIsimPLL 3.43设计出来的,LPF应该没问题。不知我是否已将问题表达清楚,如有不清楚的地方请指正,谢谢。

补充电源供电说明:VP——5V ,AVDD和DVDD为3.3V,运放为NE5532单电源15V供电。

結果