已回答假定已回答

AD9288如何对单端信号进行A/D转换

moshui 在 2013-4-23 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-4-24提供

AD9288芯片如何对单端信号进行A/D转换,电路应该注意哪些。我直接将1MHz,幅值为0mv-950mv的正弦信号输入A通道,AD9288芯片开始能正常转换,后来就一直坏,换了三片AD9288都烧掉了。AD9288的VD VDD为3.3V,参考电压采用内部参考电压。

我的电路接法是 正弦信号接AINA引脚,AINB直接和地接。

附件

結果