wangmigooo

参考电路--提供4 mA至20 mA输出的完整闭环精密模拟微控制器热电偶测量系统(CN0300)

wangmigooo 在 2013-4-22 建立的討論區

CN0300 -- 提供4 mA至20 mA输出的完整闭环精密模拟微控制器热电偶测量系统

 

查看详情请点击:http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0300/vc.html

 

 

如您有任何疑问请在此论坛留言。

結果