已回答假定已回答

AD7606 REFCAP REFIN/OUT引脚电压问题

feixiang549 在 2013-4-28 詢問的問題
最後回覆由feixiang549於2013-5-5提供

最近做了一块28335+7606的数据采集板,28335采用并口读取7606的数据,板子刚焊好之后正常工作了一阵,之后REFCAPA和REFCAPB(已短接)引脚电平最低为1.1V,REFIN/OUT引脚的电平最低为0.7v,已经严重偏离正常工作值,换了一块7606的片子之后电平还是不对,比之前的高一些,请问哪位碰到过此类问题,求解。(附件中是板子的原理图)

結果