已回答假定已回答

关于ADM1191的电源问题

KenHoo 在 2013-4-24 詢問的問題
最後回覆由KenHoo於2013-5-25提供

小弟我是一个尚在学习过程的学生,现如今试图用ADM1191芯片测试其他电路的电流, 有两个问题想要请教:

1、ADM1191本身芯片电源为3.15到26V,是否意味着SENSE端只能测试接近这个范围的电压?

2、数据手册的第13页右方写着对其12BIT寄存器寄存的电压值的读取,公式给出的Vfullscale=6.65Vor26.52V 是否意味着要达到fullscale必须要用这两个电压才可以?如是,那若我要测其他范围的电压要如何调整其量程?如不是,我该怎么理解数据手册上这部分的内容?

小弟明白这些问题比较粗浅,望耐心指教

結果