已回答假定已回答

ADF4350  宽带输出时,功率很不平坦

lingary 在 2013-5-3 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-5-9提供

本人在使用ADF4350做宽带输出2.1GHz-3.8GHz时,发现频率都能够输出,但是功率有些问题。具体现象是:频率在2.1GHz-3.2GHz时,功率在0dBm上下;在3.2GHz-3.8GHz之间,基本上频率每增加0.1GHz,功率下降1dB,到了3.8GHz时,功率只有-9dBm左右。输出端口采用RFout-A+,匹配是datasheet上图37的简易宽带匹配方法,另一个A-端口接50欧姆负载。RFout-B都是禁用,并且悬空。在2.2-3.8GHz工作时,寄存器R1-R5设置都是一样,输出功率都设置为5dBm,电流为5mA,不知道为什么同样的寄存器设置会造成功率变化这么大?这个芯片我是第一次使用,希望各位高手能够帮一下忙!本人不胜感激!


結果