已回答假定已回答

关于ADA4899-1芯片设计的缓冲器的问题?

lifamaster 在 2013-5-8 詢問的問題
最後回覆由lifamaster於2013-5-10提供

大家好,关于ADA4899-1芯片设计的缓冲器,我设计的电路如下:

缓冲器问题.png

    采用+-5V供电,将10V电压用两个47K的电阻分压,两电阻中间作为地,两边分别是+-5V,焊好电路后用示波器检测输出端的信号谐波失真较大,

1.png

如果我手拿镊子按在0欧姆电阻R4的引脚上那么失真就会非常小

2.png;请问下这是什么原因,我的电路怎样设计才能获得失真很小的输出信号,谢谢

結果