已回答假定已回答

【新参考设计】基于ADE7878的三相电能表

Stanley 員工 在 2013-5-13 詢問的問題

电能计量在庞大的能源系统中起到非常重要的作用。随着能源技术的不断发展,人们对能源计量越来越重视,精确测量消耗或产生的电能以及对电能质量监控的重要性日益提高。

 

        本设计采用ADI公司的高精度、三相电能测量芯片ADE7878进行电能计量,包括有功、无功和视在电能的计量。实现了电压、电流有效值测量,功率因数测量,以及电压跌落、过压和过流检测、相序检测等电能质量测量功能。

 

ADE7878特点和优势:

•     高精度,支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准
•     与三相、三线或四线(三角形或星形)及其它三相配置兼容
•     测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功/无功/视在功率和基波有功/无功功率
•     25°C时,在1000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.1%
•     25°C时,在3000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.2%
•     支持电流互感器和di/dt电流传感器

 

 

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/reference_dsgn/images/ADE7878_board.jpg

 

了解详情及下载资料

http://www.analog.com/zh/content/reference_design_ADE7878/fca.html?utm_source=RD2013&utm_medium=RD_ADE7878&utm_campaign=RDADE7878_ADI_forum

結果