已回答假定已回答

AD2S1200报警阈值

ln1061230979 在 2013-5-13 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-10-31提供

    Datasheet上说COS/SIN信号输入给AD2S1200的Vpp必须在2.8V至4V之间,否则会出现LOS或DOS报警。

    问题是——

    一、上述COS/SIN信号是指各自的两根差分线的差分信号吧?还是指单端对地电势?

 

    二、COS与SIN信号会随电机转动涨涨消消,并不是定值,更有为0值的时候,怎么可能让它们一直处于2.8V与4V之间?

   

    三、COS/SIN这种写法是指“COS或者SIN”还是指“COS并且SIN”?

          两信号是不是必须同时处于该电平区间?还是只需二者之一位于该区间就不会报警?

 

     四、Datasheet中有句脚注——sin与cos的单端对地电势必须在0.2V与AVDD之间。

      芯片输出的COS或SIN信号的直流偏置只有1.25V,为了不削波,sin与cos的单端对地电势最大就是2.5V,怎么能接近AVDD?

結果