已回答假定已回答

关于ADS16356SPI读取传感器错误的问题

zhengkewang 在 2013-5-14 詢問的問題
最後回覆由zhengkewang於2013-5-23提供

我用SPI协议读取寄存器中的参数,发现器件号(寄存器0x5600)输出始终正确(3FED),但是在读取电源的时候数据始终不稳定,一直在5V左后和5.4V左右这两个数间跳动,其中角速度信号也有类似的情况(貌似是输出D8位的0、1输出不对),因为仅有一片ADIS16365,无法得知是否是时序错误,还是器件错误,希望有人能帮忙解决。

結果