已回答假定已回答

求助关于ADF9010调制后输出信号的问题

ybb327 在 2013-5-14 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-5-29提供

各位大神,小弟现在正在用ADF9010时遇到一个问题,  我利用DAC902 芯片给ADF9010的I路信号输入一对差分的 差分电压Vppdiff=1.4V 共模电压为500mV的信号 用示波器观察到的信号波形如图1(红色框内的波形作为之后讨论的例子).,I+ ,和I-路的信号用实时频谱仪看到的波形如图2,图3

ADF9010输出后的用实时频谱仪看到的波形如图3.

基带信号示波器.jpg

图1 DAC输出的 Vpp diff =1.4V common mode voltage 500mV

基带信号I+RSA.jpg

图2 实时频谱仪观察到的DAC输出的I+ 信号

基带信号I-RSA.jpg

 

图3 实时频谱仪观察到的DAC输出的I- 信号

9010OUT RSA.jpg

图4  实时频谱仪观察到的ADF9010输出的信号

 

现在的疑问是,ADF9010调制以后输出的波形(以图中红色方框中的一段波形为例),和基待输入的信号波形不同,有类似一个将向下的波形反转上来的过程,请问各位大神这种可能是什么原因造成的?另外ADF9010的Q路我是没有给任何信号.

結果