已回答假定已回答

关于锁相鉴频中环路滤波器的设计

7760448 在 2013-5-16 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-5-17提供

我想用ADF4001做FM的解调,其中有几个知识点想向大家请教一下,如下:

假设我的锁相调频设计为:载波34.7MHz,频偏75kHz,调制信号为语音信号(300Hz——3.4K),那么在接收端我的解调电路应该如何设计呢?主要是这个环路滤波器的设计我不清楚,我找的一份资料上说    如果环路滤波器的带宽足够宽,使鉴相器的输出电压可以顺利通过,则VCO(压控振荡器)就能跟踪输入调频波中反映调制 规律变化的瞬时频率,即VCO的输出就是一个具有相同调制规律的调频波。这时环路滤波器输出的控制电压就是所需的调频波解调电压。   

  那么这个足够宽是什么概念呢?以我上面的发射机为例,我的LPF应如何设置?期待各位专家的解答。

結果