已回答假定已回答

希望产生一个10ns宽的脉冲调制信号

zmb3530 在 2013-5-27 詢問的問題
最後回覆由xlcwzx於2013-7-1提供

工程师:

 

        您好!我希望能产生一个10ns宽,载波为800MHz~900MHz的脉冲调制信号,具体请见附件图。

之前我使用了高频模拟开关ADG901配合一个900MHz的正弦信号源,虽然能产生这个信号,但遇到的问题是

此开关在900MHz下的Off Isolation大概能达到30多dB,这个不能满足我们的需求。我希望的是开关关断时,输出

就没有信号。

        希望您能提供一个产生这样信号源的方案,谢谢了!

附件

結果