已回答假定已回答

(更新见附件)两级AD8367级联下搭建AGC的时候自激,请问引起自激的原因有哪些及如何解决?

yuedd 在 2013-5-25 詢問的問題
最後回覆由maomao於2013-10-16提供

    两级AD8367级联搭建AGC应用电路出现自激。

       电路的整体连接是这样(见下简单附图),第一级AD8367工作在VGA模式(也是负斜率工作模式)且输入信号经隔直电容后再经电阻宽带匹配网络也即是57.6174电阻网络输入AD8367,第二级AD8367工作在AGC模式(如datasheet的图34)且第二级的检波电压信号反馈到第一级AD8367GAIN引脚,两级AD8367之间增加匹配网络(也就是先并上一个57.6的电阻再串联一个174电阻),从而实现整个环路AGC功能。

        用四层PCB做的调试板,面积大小约为23mm*23mm,罗杰斯板材4350。调试结果整个电路增益大于60dB、动态范围大于65dB(-63dBm~+5dBm范围内,输出稳定在3.50dBm左右),但是关断信号源后发现调试板有自激现象(见下附图),且通过增加电源滤波电压、输出并联小电容来高频滤波或输入端串联10nH及以上的电感均无法消除自激。

         不知哪位有没得类似解决的经验,非常感谢!

两级AD8367级联示意图.jpg

自激频谱图.jpg

結果