已回答假定已回答

AD7740的供电电压是多少?

niuz 在 2013-6-8 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2013-6-9提供

Datasheet上写着“It works from a single 3.0 V to 3.6 V or 4.75 V to 5.25 V supply consuming 0.9 mA.”,这是不是说3.6V~4.75V之间的电压(比如4.5V)就不能工作了?谢谢!

結果