已回答假定已回答

ADI解决方案的价值主张

qiangdong6@gmail.com 在 2013-6-7 詢問的問題

1,一站式供应商,提供锂电池测试设备信号链所需的最齐全产品组合,像放大器、ADC、DAC、隔离器和处理器等。

2,ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计,例如,引脚兼容的电平设置DAC提供多种不同的分辨率。

3,片内集成优化信号链性能并使电路板空间和BOM成本最小,例如,仪表放大器和差动放大器集成高性能运算放大器和电阻,以实现出色的共模抑制比(CMRR)和漂移性能。

4,丰富的设计资源,包括易于使用的仿真工具(ADIsimPower、DiffAmpCalc)、ADI中文技术论坛中的讨论区、完全填充的评估板等。

5,Circuits from the Lab、 实验室电路是经过测试的参考电路,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟和混合信号设计挑战。

結果