已回答假定已回答

ADF4350未锁定,还有LE的赋值问题

HDL 在 2013-6-10 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-6-19提供

 

ADF4350 20MHZ晶振 MUXOUT设为数字锁定时指示灯亮,但输出却有十来个邻近的频率,包括所设置的频率,当设为N分频输出时,MUXOUT端频率大概17M的样子,锁定指示灯不亮。这是什么原因,?

 

还有RSET端电压大概0.46V,与数据手册中的0.55V有些差距。

另外数据手册时序给出了俩个LE的时序图是什么意思,LE 刚开始是写0,6个寄存器传输完成后,LE最后是置0还是1

結果