已回答假定已回答

求助:ADF4360-9无输出

cjswolf 在 2013-6-14 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-6-19提供

目前情况是,输入是20MHz晶振

写入R寄存器0x300051,

写入控制寄存器0x0ff1a4后,L1与L2有350MHz左右正弦信号,

写入N寄存器0x00640a后CP与VTUNE电压2.4V左右,RFout输出是1.2V直流。

写入控制寄存器0x1ff1a4后,L1、L2、CP与VTUNE均输出0V无信号,RFout输出是2V直流。

 

试过断开CP与VTUNE间电阻给VTUNE加压RFout输出也是直流。

换了几颗器件都是一样现象请问这是可能什么问题,应如何调试?

結果