已回答假定已回答

专家好,在ADC转化中需要正负2.5的基准电压源!

lgxmmm 在 2013-6-24 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2017-1-14提供

如题,在ADR435参考设计中,有相应的参考设计可以实现正负2.5V输出基准电压,如下图所示:6]6D9%E%[E)U}7P_~14T43L.jpg

请问专家这样设计的原理是什么,就是如何分析这个电路?另外采用ADR431输出2.5V然后加一反相器,输出-2.5V,哪个方案更好些?谢谢

結果