已回答假定已回答

关于AD9979水平时钟信号的一个问题

sylarback 在 2013-6-26 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2013-6-27提供

准备使用AD9979发出水品时钟信号给CCD(CCD选用索尼ICX655)。ICX655数据手册很明确写着 水平时钟信号高电平 3.4到3.8V  低电平 -0.05V到0.05V。。。AD9979写着水平时钟发出的高电平在最大电流(30mA)下,高电平为VCC-0.5  低电平为0.5V以下。预计AD9979到ICX655的电流很小,请问两者是否可连接使用,或者官方能否给出AD9979水平时钟在不同输出电流状态下,电压的波动情况表。谢谢

附件

結果