已回答假定已回答

ADF4106

417485287@qq.com 在 2013-6-24 詢問的問題
最後回覆由417485287@qq.com於2013-6-24提供

1.我选用-150dBc@1kHz的100MHz晶振,我的ADF4106输出1.7GHz的相噪最好能达到多少(@1kHz);ADF4106d的Normalized Phase Noise Floor

–223  dBc/Hz typ  (PLL loop B/W = 500 kHz, measured at 100 kHz offset)。

 

2.ADF4106数据手册中第四页 PN SYNTH  = PNTOT  − 10 log F PFD  − 20 log N. ,其中 PNTOT 是多少?

結果