已回答假定已回答

关于OP1177的供电电源?

lgxmmm 在 2013-6-30 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2013-7-24提供

在使用OP1177时,需要正负15V供电电压,可是理论上说为了保持模拟电路良好的性能,这个正负15V应该采用模拟的±15V电源,

可是现在仅仅有一个外接的主电源我如下操作:将外置主电源经过简单滤波后和磁阻隔离后作为运放的模拟电源,这样可行吗,对运放的性能是否有影响?还是采用独立的线性稳压源产生专用的±15V模拟电源AVDD_15V和AVDD_-15。

玩.jpg

結果