已回答假定已回答

关于MEMS加速度传感器ALXL203的幅频特性

doer 在 2013-7-8 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-7-10提供

我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现它的幅频特性曲线很差。

记录一组X轴数据如下:

水平静态     Vo=2.55V

垂直静态     Vo=1.55/3.55V

0.2g@2Hz   Vo=20.3mV

0.2g@5Hz   Vo=79.5mV

0.2g@10Hz Vo=147mV

0.2g@20Hz Vo=186mV

 

本来以为它的幅频特性曲线类似于一阶低通f–3 dB = 1/(2π(32 kΩ) × C(X, Y)) ,但是测量结果却令我大跌眼镜。查看了器件手册,没有提这样的指标。

我测试了2个芯片都如此,振动台也再三检查,确认无误。

谁能告诉我问题出在哪里?

結果