已回答假定已回答

ADA4932-2的共模电压

pgy123 在 2013-7-11 詢問的問題
最後回覆由pgy123於2013-7-16提供

一直都认为,如果在ADA4932-2的Vocm引脚上加多少的电压,四路输出的直流分量就是多少电压。可是今天测量发现,改成0.5V或者0.25V,输出都是1V的直流分量。我是用+5V和gnd供电的。输入的数据不带直流分量。为什么是这样呢?这个1V是怎么得到的呢?

結果